保持ケーブル NSA5732による

EH 4219.

保持ケーブルは、ボールロックピンの紛失防止用に使われます

保持ケーブルは、軽くて、伸ばせる特長があります

標準品のラインアップに加えて、他のサイズ (長さ100 mm から950 mm / 50 mm 区切り) 、仕様 (600 N引張り力) を標準規格に準拠して製作しています。短納期にも対応しています。

検索結果は 3 ヒットしました

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
引張り荷重 min. max. [N]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
引張り荷重 min. max. [N]:
150 N
製品番号:
4219.100
資料
保持ケーブル
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 引張り荷重 min. max.: 150 N
  • 重量: 2 g
show article view
保持ケーブル
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
引張り荷重 min. max. [N]:
150 N
製品番号:
4219.200
資料
保持ケーブル
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 引張り荷重 min. max.: 150 N
  • 重量: 3 g
show article view
保持ケーブル
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
引張り荷重 min. max. [N]:
150 N
製品番号:
4219.250
資料
保持ケーブル
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 引張り荷重 min. max.: 150 N
  • 重量: 3,5 g
show article view
保持ケーブル

材質

コード

  • ナイロン布地、白色

キーリング

  • ステンレス鋼

伸張ホース

  • プラスティック、黒色(NSA937502-03)

備考

詳細についてはお問い合わせください

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 4219. 保持ケーブル – NSA5732による
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.