これらの保持ケーブルはボール・ロック・ピン EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. やクランピング・ピン EH 22360. ソケット・ピン EH 22400. に取り付けるもので、紛失防止の役に立ちます。
この製品は 22400.1243 - 保持ケーブル / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです 保持ケーブル (EH 22400.)
詳細情報
1) ボールロックピンには使用できません、ベーシックタイプ
2) ストレートタイプのボール・ロック・ピン用
リング
保持ケーブル
保持ケーブルの被覆
特別仕様については、お問い合わせください。
図3と図4の仕様は、MIL-DTL-83420に適合しています
クリップ(図5/6)をボール・ロック・ピンに取り付けるには、ソフトハンマーを使います。取り外すには、ドライバーを使います。
樹脂製(図7)は、固定した後に端部の余りを切り取り、バリ取りします
スパイラルのタイプ(図8)は長く伸ばせます。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws