スター・グリップ DIN6336 ねずみ鋳鉄

EH 24650.

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

サンドブラストまたはタンブリング済み

検索結果は 25 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0032
CAD
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • 重量: 55 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0040
CAD
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • 重量: 77 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0050
CAD
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • 重量: 147 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0063
CAD
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • 重量: 314 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0080
CAD
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 629 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0132
CAD
資料
スター・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 186 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0140
CAD
資料
スター・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 72 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0150
CAD
資料
スター・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 130 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0163
CAD
資料
スター・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 275 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0180
CAD
資料
スター・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 548 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0232
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d3 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • 重量: 40 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0240
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 74 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0250
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 133 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0263
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • 重量: 280 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0280
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • 重量: 573 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
製品番号:
24650.0332
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 39 g
  • t2: 10 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
製品番号:
24650.0340
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 72 g
  • t2: 13 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
製品番号:
24650.0350
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 125 g
  • t2: 16 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
製品番号:
24650.0363
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 277 g
  • t2: 20 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
製品番号:
24650.0380
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 541 g
  • t2: 20 mm
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M6
製品番号:
24650.0432
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • 重量: 40 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
製品番号:
24650.0440
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 186 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
製品番号:
24650.0450
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 132 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
製品番号:
24650.0463
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • 重量: 280 g
show article view
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ネズミ鋳鉄FC200、無処理

備考

穴サイズや表面処理の追加などの特別仕様もお受けします。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24650. スター・グリップ – DIN6336 ねずみ鋳鉄
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.