24650.0050 - スター・グリップ
DIN6336 ねずみ鋳鉄

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

サンドブラストまたはタンブリング済み

この製品は 24650.0050 - スター・グリップ DIN6336 ねずみ鋳鉄 / 穴未加工 形状A (d1: 50 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN6336 ねずみ鋳鉄 (EH 24650.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0050
資料
スター・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • 重量: 147 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ネズミ鋳鉄FC200、無処理

備考

穴サイズや表面処理の追加などの特別仕様もお受けします。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24650.0050