24650.0150 - スター・グリップ
DIN6336 ねずみ鋳鉄

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

サンドブラストまたはタンブリング済み

この製品は 24650.0150 - スター・グリップ DIN6336 ねずみ鋳鉄 / 貫通穴付(メネジなし) 形状B (d1: 50 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN6336 ねずみ鋳鉄 (EH 24650.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0150
資料
スター・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 130 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ネズミ鋳鉄FC200、無処理

備考

穴サイズや表面処理の追加などの特別仕様もお受けします。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24650.0150