24650.0240 - スター・グリップ
DIN6336 ねずみ鋳鉄

スターグリップは、DIN 6336準拠品です。

サンドブラストまたはタンブリング済み

この製品は 24650.0240 - スター・グリップ DIN6336 ねずみ鋳鉄 / 止り穴付 (メネジなし) 形状C (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN6336 ねずみ鋳鉄 (EH 24650.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
製品番号:
24650.0240
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 74 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ネズミ鋳鉄FC200、無処理

備考

穴サイズや表面処理の追加などの特別仕様もお受けします。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24650.0240