スターグリップは、DIN 6336準拠品です。
サンドブラストまたはタンブリング済み
この製品は 24650.0140 - スター・グリップ DIN6336 ねずみ鋳鉄 / 貫通穴付(メネジなし) 形状B (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN6336 ねずみ鋳鉄 (EH 24650.)
グリップ
穴サイズや表面処理の追加などの特別仕様もお受けします。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers