スター・グリップ DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4

EH 24691.

ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。

ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています 

検索結果は 8 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
一部メネジ付貫通穴
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24691.1332
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 – 図 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • t2: 10 mm
  • 重量: 57 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
製品番号:
24691.1340
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 – 図 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • t2: 13 mm
  • 重量: 103 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
製品番号:
24691.1350
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t2: 16 mm
  • 重量: 209 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24691.1363
CAD
資料
スター・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • t2: 20 mm
  • 重量: 384 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
製品番号:
24691.1432
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • 重量: 59 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
製品番号:
24691.1440
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 107 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
製品番号:
24691.1450
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 221 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
製品番号:
24691.1463
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • 重量: 389 g
show article view
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼1.4408、精密鋳造、磨き仕上げ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24691. スター・グリップ – DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.