ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています
この製品は 24691.1440 - スター・グリップ DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 / メネジ付(止り穴) (d1: 40 mm, d2: 14 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 (EH 24691.)