24691.1450 - スター・グリップ
DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4

ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。

ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています 

この製品は 24691.1450 - スター・グリップ DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 / メネジ付(止り穴) (d1: 50 mm, d2: 18 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 (EH 24691.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
製品番号:
24691.1450
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 221 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼1.4408、精密鋳造、磨き仕上げ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24691.1450