ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています
この製品は 24691.1340 - スター・グリップ DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 / 一部メネジ付貫通穴 (d1: 40 mm, d2: 14 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 (EH 24691.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers