ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ(食品機械など)に最適です。
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています
この製品は 24691.1432 - スター・グリップ DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 / メネジ付(止り穴) (d1: 32 mm, d2: 12 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 (EH 24691.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws