Jousi­pai­ni­met
 IM0009185 Foto Banner

Jousi­pai­ni­met

Jousipainimet ja jousirungot

Jousipainimet ovat jousielementtejä, joihin kuuluu kuula tai tappi. Niistä käytetään myös muita nimityksiä. Niitä voidaan käyttää mitä erilaisimpiin kohteisiin ja moniin tarkoituksiin, kuten lukitukseen, kiinnitykseen, paikoitukseen sekä painimina.

Asennustavalla ja erityisellä valmistusprosessilla voimme varmistaa hyvän toimintavarmuuden esimerkiksi esimerkiksi testatuilla jousivoimilla ja joustoliikkeillä.

Saatavana on lukuisia varastomalleja:

  • Kierteellisinä (M3 - M24) ja sileinä, puristettavina (halkaisija 2 -- 12 mm)
  • Rungot terästä, ruostumatonta terästä (1.4305) ja muovia
  • Kuulat karkaistua terästä, ruostumatonta terästä (1.4305), muovia ja keraamisia
  • Tapit karkaistua terästä, ruostumatonta terästä (1.4305) ja muovia
  • Eri jousivoimia (kevyt, vakio, voimakas)
  • Asennus kuusiokoloruvilla ja uralla
  • Kannaton / kannallinen (kierremalli)
  • Kaulukseton / kauluksellinen (sileä malli)

Uutuuksia ovat pyörivällä kuulalla varustetut jousipainimet. Kulumisen minimoivat muovipintaiset kuulat, jotka eristävät myös sähköä.

Optiona tarjoamme kierremalliin kierrelukitukset.

Metristen mallien lisäksi tietyt mallit ovat saatavana myös tuumamitoituksella.

Erikoistarkoituksiin voidaan suunnitella ja valmistaa myös erikoismalleja.