Valintasi johti 24 osumiin
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- AV: 2 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 0,9 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 2,3 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 1 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3,9 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 1,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 18 N
- Jousivoima1) F2: ~ 31 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 7,8 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 2 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 24 N
- Jousivoima1) F2: ~ 45 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 14 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- AV: 6 mm
- Isku s: 2,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 26 N
- Jousivoima1) F2: ~ 49 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 21 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- AV: 2 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 12 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,1 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 0,9 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 15 N
- Jousivoima1) F2: ~ 22 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 2,3 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 1 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 19,3 N
- Jousivoima1) F2: ~ 26,6 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3,9 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 1,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 36 N
- Jousivoima1) F2: ~ 60,5 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 7,8 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 2 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 57 N
- Jousivoima1) F2: ~ 103,5 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 14 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- AV: 6 mm
- Isku s: 2,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 61 N
- Jousivoima1) F2: ~ 110 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 21 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- AV: 2 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,1 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 0,9 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 2,3 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 1 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3,9 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 1,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 18 N
- Jousivoima1) F2: ~ 31 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 7,8 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 2 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 24 N
- Jousivoima1) F2: ~ 45 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 14 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- AV: 6 mm
- Isku s: 2,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 26 N
- Jousivoima1) F2: ~ 49 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 21 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 12 mm
- l2: 9 mm
- l3 min.: 7,5 mm
- AV: 2 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 12 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,1 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 14 mm
- l2: 10 mm
- l3 min.: 8,2 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 0,9 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 15 N
- Jousivoima1) F2: ~ 22 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 2,3 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 15 mm
- l2: 10 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 1 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 19,3 N
- Jousivoima1) F2: ~ 26,6 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3,9 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 18 mm
- l2: 12,5 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 1,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 36 N
- Jousivoima1) F2: ~ 60,5 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 7,9 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 23 mm
- l2: 17 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 2 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 57 N
- Jousivoima1) F2: ~ 103,5 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 14 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 26 mm
- l2: 19 mm
- AV: 6 mm
- Isku s: 2,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 61 N
- Jousivoima1) F2: ~ 110 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 22 g
show article view
Materiaali
Runko
- Automaattiteräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Kuula
- Kuulalaakeriteräs, karkaistu
- Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Viittaukset
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -
Ominaisuudet
Vakio jousivoima: ei merkintää.
Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää
Asennus
Huomaa l3, koot M 4 / M 5.
Tuotesivu EH 22030. Jousipainimet – kannaliset, kuulalla ja kuusiokololla
Jousipainimet- Erikoisversiot
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Infomateriaali
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.