Jousi­pai­ni­met Sileä rakenne, kauluksella ja tapilla

EH 22080.

Käytetään pidättimenä sekä painimena, kokoonpanon tukena painimena tai nostamaan tai vasteena.

Valintasi johti 10 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Tappi
Jousi­voi­ma
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Tappi:
Ruostumaton teräs 1.4305
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Tuote-Nro.:
22080.0104
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja painintappi ruostumatonta terästä
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Isku s: 2,7 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 8,2 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 4 mm
  • Paino: 0,7 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Tappi:
Ruostumaton teräs 1.4305
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Tuote-Nro.:
22080.0105
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja painintappi ruostumatonta terästä
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Isku s: 4 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3,3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 9 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 5 mm
  • Paino: 1,1 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Tappi:
Ruostumaton teräs 1.4305
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22080.0106
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja painintappi ruostumatonta terästä
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Isku s: 5,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6,1 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 6 mm
  • Paino: 2 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Tappi:
Ruostumaton teräs 1.4305
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Tuote-Nro.:
22080.0108
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja painintappi ruostumatonta terästä
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Isku s: 6,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 9 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 20,1 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 8 mm
  • Paino: 4 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Tappi:
Ruostumaton teräs 1.4305
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Tuote-Nro.:
22080.0110
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja painintappi ruostumatonta terästä
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Isku s: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 16,2 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 29 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 10 mm
  • Paino: 9 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Tuote-Nro.:
22080.0124
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ruostumatonta terästä, painintappi
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Isku s: 2,7 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 8,2 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 4 mm
  • Paino: 0,5 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Tuote-Nro.:
22080.0125
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ruostumatonta terästä, painintappi
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Isku s: 4 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3,3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 9 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 5 mm
  • Paino: 0,7 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22080.0126
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ruostumatonta terästä, painintappi
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Isku s: 5,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6,1 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 6 mm
  • Paino: 1,2 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Tuote-Nro.:
22080.0128
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ruostumatonta terästä, painintappi
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Isku s: 6,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 9 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 20,1 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 8 mm
  • Paino: 2,3 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Tuote-Nro.:
22080.0130
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ruostumatonta terästä, painintappi
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Isku s: 8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 16,2 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 29 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 10 mm
  • Paino: 4,8 g
show article view
Jousipainin

Materiaali

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305
  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4303

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Asennus

Paikoitusreiälle d1 suositellaan toleranssia H7.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22080. Jousipainimet – Sileä rakenne, kauluksella ja tapilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."