Jousi­pai­ni­met Sileä, pitkä, kauluksellinen kuulapainin

EH 22080.

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Tässä mallissa on suurempi jousivoima verrattuna vakiomalliin "EH 22080. Jousipainimet, sileä malli, kauluksella ja kuulalla".

Valintasi johti 5 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Tuote-Nro.:
22080.1104
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Isku s +0,2 -0,1: 0,9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12,9 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 4 mm
  • Paino: 0,6 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Tuote-Nro.:
22080.1105
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Isku s +0,2 -0,1: 1,3 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 19,3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 29,2 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 5 mm
  • Paino: 1 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Tuote-Nro.:
22080.1106
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Isku s +0,2 -0,1: 1,7 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 28 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 47,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 6 mm
  • Paino: 1,7 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Tuote-Nro.:
22080.1108
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Isku s +0,2 -0,1: 2,3 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 40 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 67,3 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 8 mm
  • Paino: 3,6 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Tuote-Nro.:
22080.1110
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Isku s +0,2 -0,1: 3,1 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 66 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 105 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 10 mm
  • Paino: 7,6 g
show article view
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4303

Kuula

  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22080. Jousipainimet – Sileä, pitkä, kauluksellinen kuulapainin
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."