Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Lisätietoja
Runko ja kuula ruostumatonta terästä
d1 ±0,04: 4 mm
d2 : 2 mm
l: 11 mm
Isku s: 0,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4,8 N
Jousivoima1) F2 : ~ 6,8 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
Kiinnitysporaus Liitos F8 / Prässätty H9: 4 mm
Paino: 0,6 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Lisätietoja
Runko ja kuula ruostumatonta terästä
d1 ±0,04: 5 mm
d2 : 2,5 mm
l: 13 mm
Isku s: 0,7 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6,3 N
Jousivoima1) F2 : ~ 10 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
Kiinnitysporaus Liitos F8 / Prässätty H9: 5 mm
Paino: 1,3 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Lisätietoja
Runko ja kuula ruostumatonta terästä
d1 ±0,04: 6 mm
d2 : 3,5 mm
l: 15 mm
Isku s: 0,95 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 16 N
Jousivoima1) F2 : ~ 24 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
Kiinnitysporaus Liitos F8 / Prässätty H9: 6 mm
Paino: 2 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Lisätietoja
Runko ja kuula ruostumatonta terästä
d1 ±0,04: 8 mm
d2 : 4,5 mm
l: 18 mm
Isku s: 1,4 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 18,8 N
Jousivoima1) F2 : ~ 31,7 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
Kiinnitysporaus Liitos F8 / Prässätty H9: 8 mm
Paino: 4,4 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Lisätietoja
Runko ja kuula ruostumatonta terästä
d1 ±0,04: 10 mm
d2 : 6,5 mm
l: 20 mm
Isku s: 2,5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 24 N
Jousivoima1) F2 : ~ 49 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
Kiinnitysporaus Liitos F8 / Prässätty H9: 10 mm
Paino: 7,1 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Lisätietoja
Runko ja kuula ruostumatonta terästä
d1 ±0,04: 12 mm
d2 : 8,5 mm
l: 22 mm
Isku s: 3,1 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 38 N
Jousivoima1) F2 : ~ 68 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
Kiinnitysporaus Liitos F8 / Prässätty H9: 12 mm
Paino: 11 g
show article view
Materiaali
Runko
Laakeri
Kuula
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Viittaukset
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -
Asennus
Paikoitusreikä täytyy sovittaa erikseen jokaiselle yksilölliselle käyttökohteelle. Yhdysliitoksille suosittelemme sovitekokoa F8 , puristusliitoksille H9 .
Tuotesivu EH 22081. Jousipainimet – Sileä, ilman kaulusta, vapaasti pyörivällä kuulalla
Jousipainimet- Erikoisversiot
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."