Valintasi johti 12 osumiin
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 3 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 9 N
- Jousivoima1) F2: ~ 24 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 6,7 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 3,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 15 N
- Jousivoima1) F2: ~ 30 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 12 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 4 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 24 N
- Jousivoima1) F2: ~ 50 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 20 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 36 N
- Jousivoima1) F2: ~ 58 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 43 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 3 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 17 N
- Jousivoima1) F2: ~ 39 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 6,7 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 3,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 22 N
- Jousivoima1) F2: ~ 43 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 12 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 4 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 40 N
- Jousivoima1) F2: ~ 80 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 20 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 44 N
- Jousivoima1) F2: ~ 113 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 44 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 3 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 9 N
- Jousivoima1) F2: ~ 24 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 6,8 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 3,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 15 N
- Jousivoima1) F2: ~ 30 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 4 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 24 N
- Jousivoima1) F2: ~ 50 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 20 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 36 N
- Jousivoima1) F2: ~ 58 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 43 g
show article view
Materiaali
Tappi
- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Tiiviste
Runko
- Automaattiteräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Viittaukset
Mitta l, jousivoima ja lämmönkestävyys poikkeavat tiivistämättömästä EH 22060. rakenteesta.
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
jousipainimille
d1: M8
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Paino: 39 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
jousipainimille
d1: M10
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Paino: 66 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
jousipainimille
d1: M12
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Paino: 72 g
Tuote:
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
jousipainimille
d1: M16
- Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Paino: 144 g
Ominaisuudet
Vakio jousivoima: ei merkintää.
Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää
Asennus
Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.
Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).
Tuotesivu EH 22060. Jousipainimet – kuusiokololla ja tiivisteellä
Jousipainimet- Erikoisversiot
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Infomateriaali
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.