Jousi­pai­ni­met Sileä, kauluksella ja kuulalla, itselukittuva

EH 22080.

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Itselukittuvuuden ansiosta painimet voivat kompensoida 0,2mm asti reiän toleranssia. Vähemmän tarkoilla rei'illä voidaan säästää koneistus kuluissa.

Valintasi johti 10 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Kuula
Jousi­voi­ma
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Tuote-Nro.:
22080.0704
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko kestomuovia, kuula ruostumatonta terästä
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 6,5 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Kiinnitysporaus D1 +0,2: 4 mm
  • Paino: 0,2 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Tuote-Nro.:
22080.0705
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko kestomuovia, kuula ruostumatonta terästä
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Isku s: 1 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 9,4 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Kiinnitysporaus D1 +0,2: 5 mm
  • Paino: 0,4 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Tuote-Nro.:
22080.0706
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko kestomuovia, kuula ruostumatonta terästä
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6,2 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12,6 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Kiinnitysporaus D1 +0,2: 6 mm
  • Paino: 0,7 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Tuote-Nro.:
22080.0708
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko kestomuovia, kuula ruostumatonta terästä
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Isku s: 1,9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 10 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 20,4 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Kiinnitysporaus D1 +0,2: 8 mm
  • Paino: 1,5 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Tuote-Nro.:
22080.0710
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko kestomuovia, kuula ruostumatonta terästä
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Isku s: 2,4 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,9 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 22,3 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Kiinnitysporaus D1 +0,2: 10 mm
  • Paino: 3,1 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Tuote-Nro.:
22080.0804
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja kuula kestomuovia
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 3 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 6,5 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Kiinnitysporaus D1 +0,2: 4 mm
  • Paino: 0,1 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Tuote-Nro.:
22080.0805
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja kuula kestomuovia
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Isku s: 1 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 9,4 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Kiinnitysporaus D1 +0,2: 5 mm
  • Paino: 0,1 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Tuote-Nro.:
22080.0806
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja kuula kestomuovia
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6,2 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12,6 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Kiinnitysporaus D1 +0,2: 6 mm
  • Paino: 0,2 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Tuote-Nro.:
22080.0808
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja kuula kestomuovia
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Isku s: 1,9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 10 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 20,4 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Kiinnitysporaus D1 +0,2: 8 mm
  • Paino: 0,5 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
muovi
Kuula:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Tuote-Nro.:
22080.0810
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja kuula kestomuovia
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Isku s: 2,4 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,9 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 22,3 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Kiinnitysporaus D1 +0,2: 10 mm
  • Paino: 1,4 g
show article view
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Muovi (POM), musta

Kuula

  • Ruostumaton teräs, karkaistu
  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Asennus

Holkin muotoilun asiosta painin voidaan asentaa manuaalisesti.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22080. Jousipainimet – Sileä, kauluksella ja kuulalla, itselukittuva
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."