Jousi­pai­ni­met Muovia

EH 22040.

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Valintasi johti 6 osumiin

Malli
d1 [mm]
l [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kuula ruostumatonta terästä
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Tuote-Nro.:
22040.0006
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • kuula ruostumatonta terästä
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Isku s: 0,9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 17 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Paino: 0,5 g
show article view
Jousipainin
Malli:
kuula ruostumatonta terästä
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22040.0008
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • kuula ruostumatonta terästä
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Isku s: 1,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 20 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Paino: 1,3 g
show article view
Jousipainin
Malli:
kuula ruostumatonta terästä
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Tuote-Nro.:
22040.0010
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • kuula ruostumatonta terästä
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Isku s: 1,9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 25 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 45 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Paino: 2,5 g
show article view
Jousipainin
Malli:
kuula kestomuovia
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Tuote-Nro.:
22040.0406
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • kuula kestomuovia
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Isku s: 0,9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 12 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 17 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Paino: 0,4 g
show article view
Jousipainin
Malli:
kuula kestomuovia
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Tuote-Nro.:
22040.0408
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • kuula kestomuovia
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Isku s: 1,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 20 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 35 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Paino: 0,9 g
show article view
Jousipainin
Malli:
kuula kestomuovia
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Tuote-Nro.:
22040.0410
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • kuula kestomuovia
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Isku s: 1,9 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 25 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 45 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 50 °C
  • Paino: 1,8 g
show article view
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Kestomuovi (POM), sininen

Kuula

  • Ruostumaton teräs, karkaistu
  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22040. Jousipainimet – Muovia
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."