absorboida irroittaa jousi kiristys lukita paikoitus pyöriä siirtymä vaste
Messinki Ruostumaton teräs Sinkkipainevalu Teräs muovi
Automaattiteräs, karkaistu, mustattu Keraaminen Kestomuovi (POM), valkoinen Kuulalaakeriteräs, karkaistu Ruostumaton teräs, karkaistu Ruostumaton teräs 1.4305 Ruostumaton teräs 1.4305 (ASTM-A-582), nitrattu Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu Steel, case-hardened, black Teräs, karkaistu, mustattu
#4-48 #5-40 #6-32 #6-40 #8-32 #8-36 #10-32 1-8 1/2-13 1/2 tuuma 1/4-20 1/4-28 1/4 tuuma 2,2 mm 2,5 mm 2,6 mm 2 mm 3,4 mm 3,5 mm 3,6 mm 3/4-10 3/8-16 3/8 tuuma 3/16 tuuma 3 mm 4,3 mm 4,5 mm 4 mm 5,5 mm 5/8-11 5/16-18 5/16 tuuma 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24
0,63 tuuma 0,236 tuuma 0,276 tuuma 0,354 tuuma 0,531 tuuma 3,5 mm 4 mm 5,3 mm 5 mm 6 mm 7,3 mm 7,5 mm 7 mm 8 mm 9,5 mm 9 mm 10,7 mm 10,8 mm 10 mm 11,5 mm 11 mm 12,5 mm 12,6 mm 12 mm 13,5 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16,5 mm 16 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 28 mm 30 mm 32 mm 33 mm 34 mm 35 mm 36 mm 38 mm 40 mm 43 mm 47 mm 48 mm 52 mm 58 mm 60 mm 80 mm 83 mm 98 mm 118 mm 120 mm 130 mm 148 mm 150 mm 168 mm 200 mm 226 mm
Kuula Tukivasteet
0,02 tuuma 0,023 tuuma 0,025 tuuma 0,035 tuuma 0,039 tuuma 0,04 tuuma 0,048 tuuma 0,052 tuuma 0,059 tuuma 0,063 tuuma 0,065 tuuma 0,072 tuuma 0,075 tuuma 0,078 tuuma 0,084 tuuma 0,091 tuuma 0,094 tuuma 0,096 tuuma 0,11 tuuma 0,125 tuuma 0,126 tuuma 0,151 tuuma 0,188 tuuma 0,215 tuuma 0,25 tuuma 0,313 tuuma 0,5 tuuma 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,55 mm 0,6 mm 0,65 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 0,95 mm 1 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,3 mm 1,4 mm 1,5 mm 1,6 mm 1,7 mm 1,8 mm 1,9 mm 2 mm 2,1 mm 2,3 mm 2,4 mm 2,5 mm 2,6 mm 2,7 mm 3 mm 3,1 mm 3,3 mm 3,5 mm 3,8 mm 4 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6,5 mm 7 mm 8 mm 10 mm 11 mm 15 mm 20 mm 21 mm 25 mm 30 mm 31 mm 40 mm 41 mm 50 mm
~ 0,4 N ~ 0,5 N ~ 0,8 N ~ 1,1 N ~ 1,3 N ~ 1,6 N ~ 1,7 N ~ 1,8 N ~ 2 N ~ 2,1 N ~ 2,2 N ~ 2,3 N ~ 2,4 N ~ 2,5 N ~ 2,8 N ~ 2,9 N ~ 3 N ~ 3,2 N ~ 3,3 N ~ 3,5 N ~ 3,6 N ~ 3,9 N ~ 4 N ~ 4,1 N ~ 4,5 N ~ 4,7 N ~ 4,8 N 4,8 N ~ 5 N ~ 5,3 N ~ 5,4 N ~ 5,5 N ~ 5,7 N ~ 5,9 N ~ 6 N ~ 6,1 N ~ 6,2 N 6,3 N ~ 6,3 N ~ 6,4 N ~ 6,7 N ~ 7 N ~ 7,3 N ~ 7,4 N ~ 7,8 N ~ 8 N ~ 8,5 N ~ 9 N ~ 9,2 N ~ 9,5 N ~ 10 N 10 N ~ 10,8 N 11 N ~ 11 N ~ 11,2 N ~ 11,9 N ~ 12 N ~ 12,9 N ~ 13 N ~ 14 N ~ 15 N ~ 15,5 N ~ 16 N 16,1 N ~ 16,2 N ~ 17 N ~ 18 N ~ 18,7 N ~ 18,8 N 18,8 N ~ 19 N ~ 19,3 N ~ 20 N ~ 21 N ~ 22 N 22,9 N ~ 23 N ~ 24 N 24 N ~ 25 N ~ 25,1 N ~ 26 N ~ 28 N 28,1 N ~ 30 N ~ 36 N 36,5 N ~ 36,5 N ~ 38 N 38 N ~ 39 N ~ 40 N ~ 41 N ~ 42 N ~ 44 N 50 N ~ 50 N ~ 51 N ~ 52 N ~ 56 N ~ 57 N ~ 58 N ~ 61 N ~ 66 N ~ 68 N ~ 70 N ~ 72 N ~ 76 N ~ 80 N ~ 81 N ~ 84 N ~ 88 N ~ 91 N ~ 94 N ~ 127 N ~ 0,1 lb ~ 0,3 lb ~ 0,5 lb ~ 0,8 lb ~ 0,9 lb ~ 1 lb ~ 1,1 lb ~ 1,3 lb ~ 1,4 lb ~ 1,5 lb ~ 1,8 lb ~ 1,9 lb ~ 2 lb ~ 2,1 lb ~ 2,5 lb ~ 2,6 lb ~ 2,7 lb ~ 3 lb ~ 3,1 lb ~ 3,2 lb ~ 3,3 lb ~ 3,5 lb ~ 3,8 lb ~ 4 lb ~ 4,5 lb ~ 5 lb ~ 5,5 lb ~ 5,6 lb ~ 6 lb ~ 6,6 lb ~ 6,7 lb ~ 7 lb ~ 7,5 lb ~ 9 lb ~ 10,5 lb ~ 16 lb
~ 1 N ~ 1,3 N ~ 1,5 N ~ 2 N ~ 2,2 N ~ 2,5 N ~ 3 N ~ 3,4 N ~ 3,5 N ~ 3,9 N ~ 4,5 N ~ 4,7 N ~ 5,5 N ~ 6 N ~ 6,5 N ~ 6,8 N 6,8 N ~ 7 N ~ 7,1 N ~ 7,2 N ~ 7,5 N ~ 8 N ~ 8,2 N ~ 8,4 N ~ 8,6 N ~ 8,7 N ~ 9 N ~ 9,4 N ~ 9,5 N ~ 10 N 10 N ~ 10,2 N ~ 10,4 N ~ 10,5 N ~ 11,5 N ~ 11,6 N ~ 12 N ~ 12,3 N ~ 12,5 N ~ 12,6 N ~ 13 N ~ 13,3 N 14 N ~ 14 N ~ 14,5 N ~ 14,6 N ~ 15 N ~ 16 N 16 N ~ 16,5 N ~ 17 N ~ 17,2 N ~ 17,5 N ~ 18 N ~ 18,5 N ~ 19 N ~ 20 N ~ 20,1 N ~ 20,4 N ~ 22 N ~ 22,3 N ~ 23 N 24 N ~ 24 N ~ 25 N ~ 25,1 N ~ 26,5 N ~ 26,6 N ~ 28 N ~ 29 N ~ 29,2 N ~ 30 N ~ 31 N ~ 31,7 N 31,7 N ~ 33 N ~ 35 N ~ 37 N ~ 38 N ~ 39 N ~ 39,2 N 40 N ~ 40 N ~ 41 N ~ 42 N ~ 43 N ~ 44 N ~ 45 N ~ 46 N ~ 47 N ~ 47,5 N ~ 48 N ~ 49 N 49 N ~ 50 N ~ 54 N ~ 54,3 N 54,3 N ~ 57 N ~ 58 N ~ 59 N ~ 60,5 N ~ 62 N ~ 63 N ~ 67,3 N 68 N ~ 68 N ~ 70 N ~ 72 N ~ 74 N ~ 75 N 77,3 N ~ 77,3 N ~ 78 N ~ 80 N ~ 81 N ~ 84 N ~ 86 N ~ 87 N ~ 88 N ~ 88,7 N 88,7 N ~ 89 N ~ 96 N ~ 100 N ~ 103,5 N ~ 104 N ~ 105 N ~ 110 N ~ 111 N ~ 113 N ~ 122 N ~ 130 N ~ 133 N ~ 140 N ~ 142 N ~ 143 N ~ 151 N ~ 155 N ~ 164 N ~ 166 N ~ 180 N ~ 192 N ~ 206 N ~ 208 N ~ 210 N ~ 214 N ~ 223 N ~ 237 N ~ 250 N ~ 0,5 lb ~ 0,8 lb ~ 1 lb ~ 1,3 lb ~ 1,5 lb ~ 2,1 lb ~ 2,3 lb ~ 2,5 lb ~ 2,7 lb ~ 2,8 lb ~ 3,1 lb ~ 3,4 lb ~ 3,5 lb ~ 4 lb ~ 4,5 lb ~ 4,6 lb ~ 4,8 lb ~ 5 lb ~ 5,5 lb ~ 5,6 lb ~ 6 lb ~ 6,3 lb ~ 6,6 lb ~ 6,8 lb ~ 7,2 lb ~ 8,4 lb ~ 8,5 lb ~ 8,6 lb ~ 9 lb ~ 9,3 lb ~ 9,7 lb ~ 10,1 lb ~ 10,3 lb ~ 10,6 lb ~ 11,1 lb ~ 12 lb ~ 12,7 lb ~ 13 lb ~ 14,5 lb ~ 15 lb ~ 15,1 lb ~ 16 lb ~ 18 lb ~ 22,2 lb ~ 22,4 lb ~ 24 lb ~ 31 lb ~ 33 lb ~ 40 lb ~ 43,5 lb ~ 60 lb
Kuusiokolo Ura paina