Ohi­tus­tap­pi­sar­ja tyypeille Airbus A318, A319, A320, A321, A330 ja A340

EH 4227.

Ohitustappisarja (Bypass Pin Kit) on yksikkö, jonka muodostavat ilmailustandardin mukainen kuulasokka, vaijeri ja lippu "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Tämä ohitustappisarja vastaa muodoltaan, sopivuudeltaan ja toiminnaltaan (form, fit, function, FFF) Airbusin tuotenumeroa D23156000 ja sitä voidaan käyttää tyypeille Airbus A318, A319, A320, A321, A330 ja A340.

Lipussa on painettuna tämän tyyppinen tieto pakkauksen tunnistamiseksi.

Valintasi johti 1 osumiin

So­pi­va

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
So­pi­va:
D23156000
Tuote-Nro.:
4227.0002
Asiakirjat
Ohitustappisarja
  • Sopiva: D23156000
  • Paino: 62 g
show article view

Materiaali

Tappiosa

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu

Kahva

  • Aluminium, muovipinnoitettu, punainen, vastaa RAL 3001 -sävyä

Lippu

  • Kiiltävä polyesterikangas PVC-pinnoitteella, karmiininpunainen (RAL 3002)

Huomioi

Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.

Erikoismalleja tilauksesta.

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Toiminto

Kuulat vapautetaan painamalla nappia.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4227. Ohitustappisarja – tyypeille Airbus A318, A319, A320, A321, A330 ja A340
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."