Tuotesuodatin
Valintasi johti 20 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
without bores – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
d2 : 3 mm
h1 : ~ 6 mm
h2 : 1,5 mm
Pitovoima F1 : ~ 700 N
Pitovoima F2 : ~ 500 N
Pitovoima F3 : ~ 450 N
Paino: 20 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
without bores – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
d2 : 4 mm
h1 : ~ 8 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1200 N
Pitovoima F2 : ~ 1000 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
Paino: 47 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
without bores – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1600 N
Pitovoima F2 : ~ 2000 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
Paino: 81 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
without bores – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
d2 : 6 mm
h1 : ~ 10 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1100 N
Pitovoima F2 : ~ 2500 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
Paino: 111 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Pitovoima F1 : ~ 700 N
Pitovoima F2 : ~ 500 N
Pitovoima F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1200 N
Pitovoima F2 : ~ 1000 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 18 mm
Paino: 45 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1600 N
Pitovoima F2 : ~ 2000 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Paino: 79 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Lisätietoja
with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1100 N
Pitovoima F2 : ~ 2500 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Paino: 108 g
show article view
Lisätietoja
with bores – Kuva 2, Teräs
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 3,2 mm
h2 : 1,5 mm
Pitovoima F1 : ~ 700 N
Pitovoima F2 : ~ 500 N
Pitovoima F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Lisätietoja
with bores – Kuva 2, Teräs
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 4,2 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1200 N
Pitovoima F2 : ~ 1000 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Paino: 45 g
show article view
Lisätietoja
with bores – Kuva 2, Teräs
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1600 N
Pitovoima F2 : ~ 2000 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Paino: 79 g
show article view
Lisätietoja
with bores – Kuva 2, Teräs
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5,2 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1100 N
Pitovoima F2 : ~ 2500 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Paino: 108 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
with bores for countersunk screws
Lisätietoja
with bores for countersunk screws – Kuva 3, Ruostumaton teräs
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Pitovoima F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Pitovoima F2 : ~ 500 N
Pitovoima F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
with bores for countersunk screws
Lisätietoja
with bores for countersunk screws – Kuva 3, Ruostumaton teräs
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Pitovoima F2 : ~ 1000 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Paino: 45 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
with bores for countersunk screws
Lisätietoja
with bores for countersunk screws – Kuva 3, Ruostumaton teräs
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1600 N
d3 : 8,3 mm
Pitovoima F2 : ~ 2000 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Paino: 79 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
with bores for countersunk screws
Lisätietoja
with bores for countersunk screws – Kuva 3, Ruostumaton teräs
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Pitovoima F2 : ~ 2500 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Paino: 108 g
show article view
Malli:
with bores for countersunk screws
Lisätietoja
with bores for countersunk screws – Kuva 3, Teräs
b1 : 45 mm
l1 : 30 mm
b2 : 24 mm
d2 : 3 mm
b3 : 9 mm
h1 : ~ 6 mm
d1 : 4 mm
h2 : 1,5 mm
Pitovoima F1 : ~ 700 N
d3 : 6,4 mm
Pitovoima F2 : ~ 500 N
Pitovoima F3 : ~ 450 N
l2 : 18 mm
Paino: 19 g
show article view
Malli:
with bores for countersunk screws
Lisätietoja
with bores for countersunk screws – Kuva 3, Teräs
b1 : 60 mm
l1 : 40 mm
b2 : 32,5 mm
d2 : 4 mm
b3 : 12,5 mm
h1 : ~ 8 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1200 N
d3 : 8,3 mm
Pitovoima F2 : ~ 1000 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 25 mm
Paino: 45 g
show article view
Malli:
with bores for countersunk screws
Lisätietoja
with bores for countersunk screws – Kuva 3, Teräs
b1 : 75 mm
l1 : 50 mm
b2 : 40 mm
d2 : 6 mm
b3 : 15 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1600 N
d3 : 8,3 mm
Pitovoima F2 : ~ 2000 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 30 mm
Paino: 79 g
show article view
Malli:
with bores for countersunk screws
Lisätietoja
with bores for countersunk screws – Kuva 3, Teräs
b1 : 90 mm
l1 : 60 mm
b2 : 48 mm
d2 : 6 mm
b3 : 18 mm
h1 : ~ 10 mm
d1 : 5 mm
h2 : 2 mm
Pitovoima F1 : ~ 1100 N
d3 : 8,3 mm
Pitovoima F2 : ~ 2500 N
Pitovoima F3 : ~ 1000 N
l2 : 36 mm
Paino: 108 g
show article view
Materiaali
Holkki
Ruostumaton teräs 1.4301
Teräs, galvanoitu, passivoitu
Akseli
Tuotesivu EH 25165. Saranat – elongated on one side
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."