Tuotesuodatin
Valintasi johti 24 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger rounded, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
11 N
Lisätietoja
plunger rounded, standard spring load – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : ~ 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : ~ 2,4 mm
r: 6,25 mm
Isku s: ~ 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 11 N
Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger rounded, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
19 N
Lisätietoja
plunger rounded, standard spring load – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 19 N
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger rounded, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
17 N
Jousivoima1) F2 [N]:
33 N
Lisätietoja
plunger rounded, standard spring load – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 17 N
Jousivoima1) F2 : 33 N
Paino: 93 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger rounded, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
11 N
Jousivoima1) F2 [N]:
20 N
Lisätietoja
plunger rounded, reinforced spring load – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 11 N
Jousivoima1) F2 : 20 N
Paino: 13 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger rounded, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
19 N
Jousivoima1) F2 [N]:
45 N
Lisätietoja
plunger rounded, reinforced spring load – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 19 N
Jousivoima1) F2 : 45 N
Paino: 40 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger rounded, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
27 N
Jousivoima1) F2 [N]:
75 N
Lisätietoja
plunger rounded, reinforced spring load – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 27 N
Jousivoima1) F2 : 75 N
Paino: 96 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
11 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, standard spring load – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 11 N
Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
19 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, standard spring load – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 19 N
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
17 N
Jousivoima1) F2 [N]:
33 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, standard spring load – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 17 N
Jousivoima1) F2 : 33 N
Paino: 93 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
11 N
Jousivoima1) F2 [N]:
20 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 11 N
Jousivoima1) F2 : 20 N
Paino: 13 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
19 N
Jousivoima1) F2 [N]:
45 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 19 N
Jousivoima1) F2 : 45 N
Paino: 40 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
27 N
Jousivoima1) F2 [N]:
75 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 27 N
Jousivoima1) F2 : 75 N
Paino: 94 g
show article view
Malli:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
11 N
Lisätietoja
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 11 N
Paino: 11 g
show article view
Malli:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
19 N
Lisätietoja
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 19 N
Paino: 32 g
show article view
Malli:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
17 N
Jousivoima1) F2 [N]:
33 N
Lisätietoja
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 17 N
Jousivoima1) F2 : 33 N
Paino: 69 g
show article view
Malli:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
11 N
Jousivoima1) F2 [N]:
20 N
Lisätietoja
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 11 N
Jousivoima1) F2 : 20 N
Paino: 12 g
show article view
Malli:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
19 N
Jousivoima1) F2 [N]:
45 N
Lisätietoja
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 19 N
Jousivoima1) F2 : 45 N
Paino: 32 g
show article view
Malli:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
27 N
Jousivoima1) F2 [N]:
75 N
Lisätietoja
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 27 N
Jousivoima1) F2 : 75 N
Paino: 71 g
show article view
Malli:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
11 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 11 N
Paino: 13 g
show article view
Malli:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
19 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 19 N
Paino: 32 g
show article view
Malli:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
17 N
Jousivoima1) F2 [N]:
33 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 17 N
Jousivoima1) F2 : 33 N
Paino: 69 g
show article view
Malli:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
11 N
Jousivoima1) F2 [N]:
20 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 11 N
Jousivoima1) F2 : 20 N
Paino: 14 g
show article view
Malli:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
19 N
Jousivoima1) F2 [N]:
45 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 19 N
Jousivoima1) F2 : 45 N
Paino: 32 g
show article view
Malli:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Jousivoima1) F1 [N]:
27 N
Jousivoima1) F2 [N]:
75 N
Lisätietoja
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 27 N
Jousivoima1) F2 : 75 N
Paino: 71 g
show article view
Materiaali
Holkki
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Painintyyny
Ruostumaton teräs 1.4542
Muovi (POM), musta
Ruuvi
Jousi
Asennus
Asennus aluslevyillä ISO 7092.
Tuotesivu EH 22170. Spring Push Plungers – Kiinnityslaipalla, horisontaalinen
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."