EH 22020.
Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.
These locators with bore hole have 90° notches on all four side surfaces (2x horizontal and 2x vertical to the mounting direction). Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.
Valintasi johti 2 osumiin
Lisätietoja
We recommend spring plungers with reinforced or heavy spring load. Please consider the insertion depth of the ball (dimension a) into the locator during installation.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."