Pa­sa­do­res de Fi­ja­ción con Rosca autobloqueantes

EH 22355.

Los pasadores de fijación con rosca se utilizan para sujetar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones que ser repiten con frecuencia.

Al presionar el botón, los segmentos roscados se desbloquean y el pasador de fijación con rosca se puede insertar o quitar de un orificio roscado. Es innecesario atornillar y desenroscar, que requiere mucho tiempo.

El pasador de fijación con rosca se caracteriza por las siguientes características:

  • Protegido contra la corrosión
  • No requiere tiempo de atornillar y desatornillar
  • Autobloqueo debido a la carga del muelle

Su selección resultó en 24 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
12,7 kN
Artículo No.:
22355.0102
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Rosca de fijación: M8
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 3,3 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2,3 kN
  • Peso: 86 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 12,7 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
12,7 kN
Artículo No.:
22355.0104
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Rosca de fijación: M8
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 3,3 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2,3 kN
  • Peso: 90 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 12,7 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
12,7 kN
Artículo No.:
22355.0106
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Rosca de fijación: M8
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 3,3 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2,3 kN
  • Peso: 93 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 12,7 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
20,6 kN
Artículo No.:
22355.0202
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Rosca de fijación: M10
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,9 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2 kN
  • Peso: 93 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 20,6 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
20,6 kN
Artículo No.:
22355.0204
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Rosca de fijación: M10
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,9 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2 kN
  • Peso: 94 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 20,6 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
20,6 kN
Artículo No.:
22355.0206
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Rosca de fijación: M10
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,9 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2 kN
  • Peso: 99 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 20,6 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
30,4 kN
Artículo No.:
22355.0303
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M12
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,5 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,8 kN
  • Peso: 99 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 30,4 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
30,4 kN
Artículo No.:
22355.0306
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M12
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,5 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,8 kN
  • Peso: 108 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 30,4 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
30,4 kN
Artículo No.:
22355.0310
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M12
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,5 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,8 kN
  • Peso: 122 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 30,4 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
62,9 kN
Artículo No.:
22355.0503
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M16
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,1 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,5 kN
  • Peso: 116 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 62,9 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
62,9 kN
Artículo No.:
22355.0506
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M16
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,1 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,5 kN
  • Peso: 133 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 62,9 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
62,9 kN
Artículo No.:
22355.0510
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M16
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,1 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,5 kN
  • Peso: 155 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 62,9 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
16,7 kN
Artículo No.:
22355.1102
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Rosca de fijación: M8
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 3,3 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2,3 kN
  • Peso: 86 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 16,7 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
16,7 kN
Artículo No.:
22355.1104
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Rosca de fijación: M8
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 3,3 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2,3 kN
  • Peso: 90 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 16,7 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
16,7 kN
Artículo No.:
22355.1106
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Rosca de fijación: M8
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 3,3 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2,3 kN
  • Peso: 93 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 16,7 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
27,1 kN
Artículo No.:
22355.1202
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Rosca de fijación: M10
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,9 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2 kN
  • Peso: 93 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 27,1 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
27,1 kN
Artículo No.:
22355.1204
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Rosca de fijación: M10
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,9 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2 kN
  • Peso: 94 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 27,1 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
27,1 kN
Artículo No.:
22355.1206
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Rosca de fijación: M10
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,9 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2 kN
  • Peso: 99 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 27,1 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
40 kN
Artículo No.:
22355.1303
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M12
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,5 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,8 kN
  • Peso: 99 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 40 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
40 kN
Artículo No.:
22355.1306
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M12
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,5 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,8 kN
  • Peso: 108 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 40 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
40 kN
Artículo No.:
22355.1310
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M12
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,5 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,8 kN
  • Peso: 122 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 40 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
82,7 kN
Artículo No.:
22355.1503
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M16
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,1 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,5 kN
  • Peso: 116 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 82,7 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
82,7 kN
Artículo No.:
22355.1506
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M16
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,1 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,5 kN
  • Peso: 133 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 82,7 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
82,7 kN
Artículo No.:
22355.1510
CAD
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero Inoxidable
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M16
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,1 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 1,5 kN
  • Peso: 155 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 82,7 kN
show article view
Pasadores de Fijación con Rosca

Material

Eje

  • Acero, fosfatado de manganeso
  • Acero Inoxidable

Empuñadura

  • Termoplástico PA 6, negro, mate similar a RAL 9005

Botón

  • Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Muelle

  • Acero Inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Debido a la geometría de la rosca, la fuerza de sujeción es mayor con los tamaños de rosca más pequeños.

Montaje

Los pasadores de fijación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Inserte el pasador de fijación con rosca.
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
  4. Apriete el pasador de fijación con rosca a mano según sea necesario.
  5. Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.

Desmontaje:

  1. Desatornille el pasador de fijación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
  2. Presione el botón y manténgalo presionado.
  3. Retire el pasador de fijación con rosca.
  4. Suelte el botón.

Procedimiento

Los segmentos roscados se desbloquean presionando el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22355. Pasadores de Fijación con Rosca – autobloqueantes
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Accesorios

Se puede instalar fácilmente con el cable de retención EH 22355.

Otros productos

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.