Filtro de producto
Su selección resultó en 24 aciertos
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
35,9 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,8 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 3,3 kN
Peso: 96 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 35,9 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
35,9 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,8 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 3,3 kN
Peso: 98 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 35,9 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
35,9 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,8 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 3,3 kN
Peso: 101 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 35,9 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
59,3 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,2 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,9 kN
Peso: 100 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 59,3 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
59,3 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,2 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,9 kN
Peso: 180 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 59,3 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
59,3 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,2 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,9 kN
Peso: 108 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 59,3 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
85,4 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3,7 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,6 kN
Peso: 184 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 85,4 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
85,4 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3,7 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,6 kN
Peso: 193 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 85,4 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
85,4 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3,7 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,6 kN
Peso: 206 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 85,4 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
176,5 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,2 kN
Peso: 134 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 176,5 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
176,5 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,2 kN
Peso: 150 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 176,5 kN
show article view
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
176,5 kN
Más detalles
Acero termotratado
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,2 kN
Peso: 174 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 176,5 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
36,4 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,8 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 3,3 kN
Peso: 96 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 36,4 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
36,4 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,8 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 3,3 kN
Peso: 98 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 36,4 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
3,3 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
36,4 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Rosca de fijación: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,8 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 3,3 kN
Peso: 101 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 36,4 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
62,5 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,2 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,9 kN
Peso: 100 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 62,5 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
62,5 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,2 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,9 kN
Peso: 180 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 62,5 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,9 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
62,5 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Rosca de fijación: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 4,2 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,9 kN
Peso: 108 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 62,5 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
86,8 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3,7 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,6 kN
Peso: 184 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 86,8 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
86,8 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3,7 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,6 kN
Peso: 193 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 86,8 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,6 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
86,8 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3,7 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,6 kN
Peso: 206 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 86,8 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
179,4 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,2 kN
Peso: 134 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 179,4 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
179,4 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,2 kN
Peso: 150 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 179,4 kN
show article view
Material:
Acero inoxidable
Par de apriete determinado ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) [kN]:
2,2 kN
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín. [kN]:
179,4 kN
Más detalles
Acero inoxidable
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Rosca de fijación: M16
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Par de apriete máx.: 5 Nm
Fuerza de cierre máx.: 3 kN
Par de apriete determinado ~1) : 3,5 Nm
Fuerza de cierre ~2) : 2,2 kN
Peso: 174 g
Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 179,4 kN
show article view
Material
Eje
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
Empuñadura
Termoplástico PA 6, negro, mate similar a RAL 9005
Botón
Aluminio, naranja, anodizado
Elemento roscado
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
Cojinete axial
Acero, nitrurado, pavonado
Acero inoxidable
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Debido a la geometría de la rosca, la fuerza de sujeción es mayor con los tamaños de rosca más pequeños.
Montaje
Los pasadores de fijación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.
Montaje:
Presione el botón y manténgalo presionado.
Inserte el pasador de fijación con rosca.
Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
Apriete el pasador de fijación con rosca a mano según sea necesario.
Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.
Desmontaje:
Desatornille el pasador de fijación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
Presione el botón y manténgalo presionado.
Retire el pasador de fijación con rosca.
Suelte el botón.
Procedimiento
Los segmentos roscados se desbloquean presionando el botón.
Ficha técnica EH 22356. Pasadores de Fijación con Rosca – autobloqueantes, con cojinete axial
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Accesorios
Se puede instalar fácilmente con el cable de retención EH 22355.
Otros productos
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.