22355.0202 - Pasadores de Fijación con Rosca
autobloqueantes

Los pasadores de fijación con rosca se utilizan para sujetar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones que ser repiten con frecuencia.

Al presionar el botón, los segmentos roscados se desbloquean y el pasador de fijación con rosca se puede insertar o quitar de un orificio roscado. Es innecesario atornillar y desenroscar, que requiere mucho tiempo.

El pasador de fijación con rosca se caracteriza por las siguientes características:

  • Protegido contra la corrosión
  • No requiere tiempo de atornillar y desatornillar
  • Autobloqueo debido a la carga del muelle

Este artículo 22355.0202 - Pasadores de Fijación con Rosca autobloqueantes / (d1: M10, l1: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Fi­ja­ción con Rosca autobloqueantes (EH 22355.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) - [Nm]
Fuer­za de cie­rre ~2) - [kN]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
20,6 kN
Artículo No.:
22355.0202
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero, fosfatado de manganeso
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Rosca de fijación: M10
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 2,9 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2 kN
  • Peso: 93 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 20,6 kN
Pasadores de Fijación con Rosca

Material

Eje

  • Acero, fosfatado de manganeso

Empuñadura

  • Termoplástico PA 6, negro, mate similar a RAL 9005

Botón

  • Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Muelle

  • Acero Inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Debido a la geometría de la rosca, la fuerza de sujeción es mayor con los tamaños de rosca más pequeños.

Montaje

Los pasadores de fijación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Inserte el pasador de fijación con rosca.
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
  4. Apriete el pasador de fijación con rosca a mano según sea necesario.
  5. Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.

Desmontaje:

  1. Desatornille el pasador de fijación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
  2. Presione el botón y manténgalo presionado.
  3. Retire el pasador de fijación con rosca.
  4. Suelte el botón.

Procedimiento

Los segmentos roscados se desbloquean presionando el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22355.0202
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.