Los pasadores de fijación con rosca se utilizan para sujetar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones que ser repiten con frecuencia.
Al presionar el botón, los segmentos roscados se desbloquean y el pasador de fijación con rosca se puede insertar o quitar de un orificio roscado. Es innecesario atornillar y desenroscar, que requiere mucho tiempo.
El pasador de fijación con rosca se caracteriza por las siguientes características:
Este artículo 22355.1510 - Pasadores de Fijación con Rosca autobloqueantes / (d1: M16, l1: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Fijación con Rosca autobloqueantes (EH 22355.)
1) Fuerza manual media determinada mediante ensayos.
2) Valor medio determinado mediante ensayos.
3) Resistencia al cizallamiento similar a DIN 50141; los valores se aplican para aplicaciones en estado insertado (sin aplicación de par).
Eje
Empuñadura
Botón
Elemento roscado
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Debido a la geometría de la rosca, la fuerza de sujeción es mayor con los tamaños de rosca más pequeños.
Los pasadores de fijación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.
Los segmentos roscados se desbloquean presionando el botón.
Se puede instalar fácilmente con el cable de retención EH 22355.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores