Po­si­cio­na­do­res con bola y ranura - PULGADAS

EH 2B050.

Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Su selección resultó en 96 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
rosca freno
d1
l [en]
Pre­sión1) F1 ~ [lb]
Pre­sión1) F2 ~ [lb]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#10-32
l [en]:
33/64 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,9 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Artículo No.:
2B050.0010
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Sin rosca freno
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 en
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 3/32 en
  • l: 33/64 en
  • Carrera s: 0,025 en
  • Presión1) F1: ~ 0,9 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,049 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#10-32
l [en]:
33/64 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,9 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Artículo No.:
2B050.0210
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Con rosca freno
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 en
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 3/32 en
  • l: 33/64 en
  • Carrera s: 0,025 en
  • Presión1) F1: ~ 0,9 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,049 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
1/4-20
l [en]:
17/32 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Artículo No.:
2B050.0012
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Sin rosca freno
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 1/8 en
  • l: 17/32 en
  • Carrera s: 0,035 en
  • Presión1) F1: ~ 2,1 lb
  • Presión1) F2: ~ 4 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,074 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
1/4-20
l [en]:
17/32 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Artículo No.:
2B050.0212
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Con rosca freno
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 1/8 en
  • l: 17/32 en
  • Carrera s: 0,035 en
  • Presión1) F1: ~ 2,1 lb
  • Presión1) F2: ~ 4 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,073 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
5/16-18
l [en]:
37/64 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 2 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4,6 lb
Artículo No.:
2B050.0016
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Sin rosca freno
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 5/32 en
  • l: 37/64 en
  • Carrera s: 0,04 en
  • Presión1) F1: ~ 2 lb
  • Presión1) F2: ~ 4,6 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,114 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
5/16-18
l [en]:
37/64 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 2 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4,6 lb
Artículo No.:
2B050.0216
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Con rosca freno
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 5/32 en
  • l: 37/64 en
  • Carrera s: 0,04 en
  • Presión1) F1: ~ 2 lb
  • Presión1) F2: ~ 4,6 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,123 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
3/8-16
l [en]:
5/8 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 2,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Artículo No.:
2B050.0018
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Sin rosca freno
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 3/16 en
  • l: 5/8 en
  • Carrera s: 0,048 en
  • Presión1) F1: ~ 2,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,193 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
3/8-16
l [en]:
5/8 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 2,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Artículo No.:
2B050.0218
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Con rosca freno
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 3/16 en
  • l: 5/8 en
  • Carrera s: 0,048 en
  • Presión1) F1: ~ 2,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,194 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
1/2-13
l [en]:
3/4 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 3 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 6 lb
Artículo No.:
2B050.0020
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Sin rosca freno
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 9/32 en
  • l: 3/4 en
  • Carrera s: 0,072 en
  • Presión1) F1: ~ 3 lb
  • Presión1) F2: ~ 6 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,397 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
1/2-13
l [en]:
3/4 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 3 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 6 lb
Artículo No.:
2B050.0220
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Con rosca freno
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 9/32 en
  • l: 3/4 en
  • Carrera s: 0,072 en
  • Presión1) F1: ~ 3 lb
  • Presión1) F2: ~ 6 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,399 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
5/8-11
l [en]:
63/64 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 9 lb
Artículo No.:
2B050.0022
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Sin rosca freno
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 3/8 en
  • l: 63/64 en
  • Carrera s: 0,096 en
  • Presión1) F1: ~ 4,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 9 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,787 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Suave
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
5/8-11
l [en]:
63/64 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 9 lb
Artículo No.:
2B050.0222
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle suave, Con rosca freno
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 3/8 en
  • l: 63/64 en
  • Carrera s: 0,096 en
  • Presión1) F1: ~ 4,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 9 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,79 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#4-48
l [en]:
3/16 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Artículo No.:
2B050.0031
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: #4-48
  • d1: 0,112 en
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 1/16 en
  • l: 3/16 en
  • Carrera s: 0,02 en
  • Presión1) F1: ~ 0,1 lb
  • Presión1) F2: ~ 0,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,004 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#4-48
l [en]:
3/16 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Artículo No.:
2B050.0231
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: #4-48
  • d1: 0,112 en
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 1/16 en
  • l: 3/16 en
  • Carrera s: 0,02 en
  • Presión1) F1: ~ 0,1 lb
  • Presión1) F2: ~ 0,5 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,005 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#5-40
l [en]:
1/4 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,3 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Artículo No.:
2B050.0032
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: #5-40
  • d1: 0,125 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 1/16 en
  • l: 1/4 en
  • Carrera s: 0,02 en
  • Presión1) F1: ~ 0,3 lb
  • Presión1) F2: ~ 0,8 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,008 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#5-40
l [en]:
1/4 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,3 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Artículo No.:
2B050.0232
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: #5-40
  • d1: 0,125 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 1/16 en
  • l: 1/4 en
  • Carrera s: 0,02 en
  • Presión1) F1: ~ 0,3 lb
  • Presión1) F2: ~ 0,8 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,007 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#6-32
l [en]:
5/16 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Artículo No.:
2B050.0033
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 5/64 en
  • l: 5/16 en
  • Carrera s: 0,023 en
  • Presión1) F1: ~ 0,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 1 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,011 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#6-32
l [en]:
5/16 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Artículo No.:
2B050.0233
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 5/64 en
  • l: 5/16 en
  • Carrera s: 0,023 en
  • Presión1) F1: ~ 0,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 1 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,011 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#6-40
l [en]:
5/16 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Artículo No.:
2B050.0035
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: #6-40
  • d1: 0,138 en
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 5/64 en
  • l: 5/16 en
  • Carrera s: 0,023 en
  • Presión1) F1: ~ 0,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 1 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,012 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#6-40
l [en]:
5/16 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Artículo No.:
2B050.0235
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: #6-40
  • d1: 0,138 en
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 5/64 en
  • l: 5/16 en
  • Carrera s: 0,023 en
  • Presión1) F1: ~ 0,5 lb
  • Presión1) F2: ~ 1 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,02 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#8-32
l [en]:
11/32 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Artículo No.:
2B050.0036
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 3/32 en
  • l: 11/32 en
  • Carrera s: 0,025 en
  • Presión1) F1: ~ 0,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,3 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,018 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#8-32
l [en]:
11/32 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Artículo No.:
2B050.0236
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: #8-32
  • d1: 0,164 en
  • Rosca: 2A-UNC
  • d2: 3/32 en
  • l: 11/32 en
  • Carrera s: 0,025 en
  • Presión1) F1: ~ 0,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,3 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,026 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Sin rosca freno
d1:
#8-36
l [en]:
11/32 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Artículo No.:
2B050.0038
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Sin rosca freno
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 en
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 3/32 en
  • l: 11/32 en
  • Carrera s: 0,025 en
  • Presión1) F1: ~ 0,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,3 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 0,026 oz
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
#8-36
l [en]:
11/32 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Artículo No.:
2B050.0238
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 en
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 3/32 en
  • l: 11/32 en
  • Carrera s: 0,025 en
  • Presión1) F1: ~ 0,8 lb
  • Presión1) F2: ~ 1,3 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,027 oz
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582)

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS.

Referencias

En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.

Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle suave: marcado con una línea

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 2B050. Posicionadores – con bola y ranura - PULGADAS
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada