Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.
Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Este artículo 2B050.0210 - Posicionador con bola y ranura - PULGADAS / acero de decoletaje, muelle suave (d1: #10-32) es una variante del grupo de artículos Posicionadores con bola y ranura - PULGADAS (EH 2B050.)
Cuerpo
Bola
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.
Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.