Su selección resultó en 32 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M4
- d2: 1,8 mm
- l: 9 mm
- n: 0,6 mm
- Carrera s: 1,5 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 12,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,4 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 12 mm
- n: 0,8 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 13 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,1 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 17 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,8 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 16 N
- Presión1) F2: ~ 33 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 19 N
- Presión1) F2: ~ 42 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 22 N
- Presión1) F2: ~ 57 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 11 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- Carrera s: 4,5 mm
- Presión1) F1: ~ 38 N
- Presión1) F2: ~ 78 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 22 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- Carrera s: 6,5 mm
- Presión1) F1: ~ 39 N
- Presión1) F2: ~ 81 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 45 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- Carrera s: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 72 N
- Presión1) F2: ~ 155 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 72 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 11 N
- Presión1) F2: ~ 25 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,8 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 23 N
- Presión1) F2: ~ 59 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,8 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 20 N
- Presión1) F2: ~ 54 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 38 N
- Presión1) F2: ~ 96 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 11 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- Carrera s: 4,5 mm
- Presión1) F1: ~ 50 N
- Presión1) F2: ~ 100 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 22 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- Carrera s: 6,5 mm
- Presión1) F1: ~ 52 N
- Presión1) F2: ~ 133 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 46 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 34 mm
- n: 3 mm
- Carrera s: 8 mm
- Presión1) F1: ~ 91 N
- Presión1) F2: ~ 223 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 73 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M4
- d2: 1,8 mm
- l: 9 mm
- n: 0,6 mm
- Carrera s: 1,5 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 12,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 12 mm
- n: 0,8 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 13 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,1 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 17 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,8 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 16 N
- Presión1) F2: ~ 33 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,8 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 19 N
- Presión1) F2: ~ 42 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 22 N
- Presión1) F2: ~ 57 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 11 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- Carrera s: 4,5 mm
- Presión1) F1: ~ 38 N
- Presión1) F2: ~ 78 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 22 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 30 mm
- n: 2,5 mm
- Carrera s: 6,5 mm
- Presión1) F1: ~ 39 N
- Presión1) F2: ~ 81 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 46 g
show article view
Material
Vástago
- Acero de decoletaje, templado, pavonado
- Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Características
Muelle estándar: sin marca
Muelle fuerte: marcado con dos líneas
Ficha técnica EH 22050. Posicionadores – con vástago esférico y ranura
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada