22050.0320 - Posicionador
con vástago esférico y ranura

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Este artículo 22050.0320 - Posicionador con vástago esférico y ranura / acero de decoletaje, muelle fuerte (d1: M20) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res con vástago esférico y ranura (EH 22050.)

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
30 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Artículo No.:
22050.0320
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle fuerte
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 30 mm
  • n: 2,5 mm
  • Carrera s: 6,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 52 N
  • Presión1) F2: ~ 133 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 46 g
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero de decoletaje, templado, pavonado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22050.0320
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.