EH 22351.
El elemento de transporte se puede utilizar de forma universal para mover o transportar con fuerza manual piezas a mecanizar, sistemas de sujeción, altavoces, contenedores y otras cargas.
Resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo tanto, también adecuado para aplicaciones en el exterior. Macizo, eje endurecido por precipitación con una capacidad de carga extrema.
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Eje
Empuñadura
Botón
Muelle
Una tolerancia H11 sobre el diámetro del alojamiento es suficiente.
Cada pasador de elevación contiene un manual de instrucciones. Este documento también está disponible para descargar como PDF.
Como accesorios, ofrecemos casquillos de posicionamiento para d1 = 8, 10 y 12
No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Los componentes que tienen una rosca existente se pueden mover o elevar con el pasador de elevación con rosca. Los pasadores de elevación se pueden montar muy rápidamente en orificios existentes con muescas. Si no es posible una muesca, por ejemplo con piezas de paredes delgadas o material de soporte blando, se puede usar un casquillo de posicionamiento.
Una tolerancia H11 es suficiente para el orificio de posicionamiento. El pasador de elevación siempre debe insertarse completamente en el orificio. Como se trata de un dispositivo de elevación de carga certificado por TÜV con marcado CE, se deben observar las instrucciones de funcionamiento.
La capacidad de carga máxima depende de la variante utilizada. Los valores están en el rango de 1.5 kN (diámetro 8) a 10 kN (diámetro 20) con factor de seguridad 5 veces mayor. Se aplican valores más bajos para sujeción diagonal o dirección de sujeción de 90° - consulte la ficha técnica del producto.
Se puede hacer una oferta económica para pedidos de 10 o más. No dude en enviarnos su consulta si es necesario.
Dado que los pasadores de elevación con rosca y los pasadores de elevación son dispositivos de elevación de carga y, por lo tanto, se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Máquinas 2006/42/EC, la marca CE es obligatoria. El marcado CE incluye, entre otras cosas, que se especifica una capacidad de carga máxima de los pasadores de elevación y/o pasadores de elevación con rosca. Esta información está determinada por cálculos y pruebas internas. El pasador de elevación o el pasador de elevación con rosca recibe una aprobación de TÜV solo si estos valores también han sido probados y aprobados por TÜV. Los diseños especiales solo se fabrican como pasadores especiales sin marcado CE y, por lo tanto, sin indicación de la capacidad de carga, ya que normalmente no se realizan pruebas ni cálculos para ellos. Si es necesario, se puede emitir una marca CE si el pasador de elevación o el pasador de elevación con rosca es similar a un pasador de elevación estándar y sus datos de carga se pueden utilizar como referencia. Se debe solicitar un certificado TÜV especialmente al órgano TÜV para cada medida y va acompañado de costes adicionales. Por favor, envíenos su consulta si es necesario.
Sí, además de la fecha de producción anual, el respectivo número de serie S/N también se indica en el pasador de elevación.
Existe una versión en acero termo tratado, templado, fosfatado al manganeso y una versión en acero inoxidable 1.4542 templado por precipitación, según el área de aplicación. Para los valores de carga, consulte la ficha técnica del producto.
Esto no es posible responder de manera general, ya que siempre depende de la aplicación y las influencias ambientales. Si un pasador de elevación está dañado, p. ejemplo si está agrietado o deformado, debe dejar de usarse inmediatamente. Este control visual y funcional deber realizarse antes de cada uso. Además, el pasador de elevación debe someterse a un control de seguridad una vez al año, incluido un control visual y funcional por parte de una persona cualificada.
Los pasadores de elevación no tienen aprobación para ser utilizados para la protección de personas. Si los pasadores de elevación han de utilizarse para este propósito , éste debe estar especialmente aprobado como elevador de personal por el fabricante de estos productos.