El elemento de transporte se puede utilizar de forma universal para mover o transportar con fuerza manual piezas a mecanizar, sistemas de sujeción, altavoces, contenedores y otras cargas.
Resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo tanto, también adecuado para aplicaciones en el exterior. Macizo, eje endurecido por precipitación con una capacidad de carga extrema.
Este artículo 22351.0020 - Pasadores de Elevación autobloqueantes, con empuñadura / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Elevación autobloqueantes, con empuñadura (EH 22351.)
Eje
Empuñadura
Botón
Muelle
Una tolerancia H11 sobre el diámetro del alojamiento es suficiente.
Cada pasador de elevación contiene un manual de instrucciones. Este documento también está disponible para descargar como PDF.
Como accesorios, ofrecemos casquillos de posicionamiento para d1 = 8, 10 y 12
No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels