Cordones conforme a NSA5732

EH 4219.

Los Cordones se utilizan como protección contra pérdidas, por ejemplo para los pasadores de bolas.

Los cables de retención se caracterizan por su estructura ligera y elástica.

Además de las variantes estándar, también fabricamos todas las demás variantes (longitud de 100 mm a 950 mm / en tramos de 50 mm) y diseños (fuerza de tracción de 600 N) según con la norma. Posibilidad de plazos de entrega cortos.

Su selección resultó en 3 aciertos

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Fuer­za de re­ten­ción mín. máx. [N]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Fuer­za de re­ten­ción mín. máx. [N]:
150 N
Artículo No.:
4219.100
Documentos
Cordones
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Fuerza de retención mín. máx.: 150 N
  • Peso: 2 g
show article view
Cordones
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Fuer­za de re­ten­ción mín. máx. [N]:
150 N
Artículo No.:
4219.200
Documentos
Cordones
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Fuerza de retención mín. máx.: 150 N
  • Peso: 3 g
show article view
Cordones
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Fuer­za de re­ten­ción mín. máx. [N]:
150 N
Artículo No.:
4219.250
Documentos
Cordones
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Fuerza de retención mín. máx.: 150 N
  • Peso: 3,5 g
show article view
Cordones

Material

Cable

  • Tejido de Polyamida, blanco

llavero

  • Acero inoxidable

Tubo retráctil

  • Plástico, negro  (conforme NSA937502-03)

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 4219. Cordones – conforme a NSA5732
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.