1513.600 - Bloques de Sujeción

Sis­te­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Para ros­cas [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
l1 [mm]:
150 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
Para ros­cas [mm]:
M12
Artículo No.:
1513.600
Documentos
Bloques de Sujeción
  • Sistema: L12
  • l1: 150 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • Para roscas: M12
  • Cantidad n: 2
  • Peso: 1240 g
Bloques de Sujeción

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1513.600
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.