Su selección resultó en 52 aciertos
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
15 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero termotratado
- d1: M8 x 1 mm
- l2: 10 mm
- d3: 4,5 mm
- Diámetro de la bola: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,5 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
15 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero termotratado
- d1: M8 x 1 mm
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- Diámetro de la bola: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 5,4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
3,5 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M4 x 0,35 mm
- l1: 6 mm
- Diámetro de la bola: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
3,5 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M4 x 0,35 mm
- l1: 10 mm
- Diámetro de la bola: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
3,5 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M4 x 0,5 mm
- l1: 6 mm
- Diámetro de la bola: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,3 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
3,5 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M4 x 0,5 mm
- l1: 10 mm
- Diámetro de la bola: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,6 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
4,5 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M5 x 0,5 mm
- l1: 8 mm
- Diámetro de la bola: 3 mm
- SW: 2,5 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
4,5 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M5 x 0,5 mm
- l1: 12 mm
- Diámetro de la bola: 3 mm
- SW: 2,5 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 10,8 mm
- Diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 12,8 mm
- Diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 16,8 mm
- Diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 20,8 mm
- Diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 25,8 mm
- Diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 4,4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
15 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M8 x 1 mm
- l1: 11,2 mm
- Diámetro de la bola: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
15 kN
- bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
- d1: M8 x 1 mm
- l1: 21,2 mm
- Diámetro de la bola: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 15 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 5,5 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
3,5 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: M4 x 0,35 mm
- l2: 5,6 mm
- d3: 1,3 mm
- Diámetro de la bola: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,3 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
3,5 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: M4 x 0,35 mm
- l2: 9,6 mm
- d3: 1,3 mm
- Diámetro de la bola: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,7 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
3,5 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: M4 x 0,5 mm
- l2: 5,6 mm
- d3: 1,3 mm
- Diámetro de la bola: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,3 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
3,5 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: M4 x 0,5 mm
- l2: 9,6 mm
- d3: 1,3 mm
- Diámetro de la bola: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 3,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,6 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
4,5 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: M5 x 0,5 mm
- l2: 7,5 mm
- d3: 2,2 mm
- Diámetro de la bola: 3 mm
- SW: 2,5 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,7 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
4,5 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: M5 x 0,5 mm
- l2: 11,5 mm
- d3: 2,2 mm
- Diámetro de la bola: 3 mm
- SW: 2,5 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 4,5 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,2 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- Diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,5 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- Diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,8 g
show article view
Versión:
bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero inoxidable 1.4305
Capacidad de carga estática1) máx. [kN]:
9 kN
- bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 2, Acero inoxidable
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- Diámetro de la bola: 4 mm
- SW: 3 mm
- Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 2,6 g
show article view
Material
Bola
- Acero para rodamiento, templado
- Acero inoxidable, templado
Tornillo
- Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
- Acero inoxidable 1.4305
Notas
Bola no asegurada contra rotación.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Ficha técnica EH 22720. Tornillos de Bola – sin cabeza, con rosca fina
Cesta de descargas:
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada