22720.6061 - Tornillos de Bola
sin cabeza, con rosca fina

Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.

El paso de rosca fino permite un ajuste preciso.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Este artículo 22720.6061 - Tornillos de Bola sin cabeza, con rosca fina / bola completa (d1: M6 x 0,5 mm, l1: 12,8 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, con rosca fina (EH 22720.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola completa
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12,8 mm
l2 [mm]:
-
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
22720.6061
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola completa – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 12,8 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 2,2 g
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22720.6061
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.