Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, bola truncada

EH 22720.

Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Su selección resultó en 159 aciertos

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,5 kN
Artículo No.:
22720.0504
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,5 kN
Artículo No.:
22720.0505
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1,5 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,5 kN
Artículo No.:
22720.0506
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1,9 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,5 kN
Artículo No.:
22720.0507
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 2,5 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,9 kN
Artículo No.:
22720.0512
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1,1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,9 kN
Artículo No.:
22720.0513
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1,4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,9 kN
Artículo No.:
22720.0514
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 2,1 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,9 kN
Artículo No.:
22720.0515
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 2,8 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,9 kN
Artículo No.:
22720.0516
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diámetro de la bola: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 3,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
1,5 kN
Artículo No.:
22720.0522
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 1,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1,9 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
1,5 kN
Artículo No.:
22720.0523
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 1,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 2,3 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
1,5 kN
Artículo No.:
22720.0524
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 1,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 3,4 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
1,5 kN
Artículo No.:
22720.0525
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 1,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 4,6 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
1,5 kN
Artículo No.:
22720.0526
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 1,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 6,2 g
show article view
Tornillos de Bola
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
1,5 kN
Artículo No.:
22720.0527
CAD
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diámetro de la bola: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 1,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 7,8 g
show article view
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado
  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, rojo

Tornillo

  • Acero termotratado, 1200 ±100 N/mm2
  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22720. Tornillos de Bola – sin cabeza, bola truncada
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada