22720.0506 - Tornillos de Bola
sin cabeza, bola truncada

Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies  no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana. 

Este artículo 22720.0506 - Tornillos de Bola sin cabeza, bola truncada / bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro) (d1: M5, l2: 19,8 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos de Bola sin cabeza, bola truncada (EH 22720.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca1) máx. [kN]:
0,5 kN
Artículo No.:
22720.0506
Documentos
Tornillos de Bola
  • bola truncada de termoplástico, superficie de apoyo plana (protección anti-giro), Acero inoxidable
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diámetro de la bola: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 0,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1,9 g
Tornillos de Bola

Material

Bola

  • Termoplástico POM, rojo

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Bola no asegurada contra rotación.
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
Ficha técnica 22720.0506
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tornillos de Bola / Elementos de Empuje
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.