22731.0380 - Soportes Ajustables
con inserto de metal duro, estriado y regulables

Especialmente diseñados para piezas de fundición (corteza de fundición dura). Para ser utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete.

El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar. 

Este artículo 22731.0380 - Soportes Ajustables con inserto de metal duro, estriado y regulables / con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada (d1: 20 mm, d2: M12) es una variante del grupo de artículos So­por­tes Ajus­ta­bles con inserto de metal duro, estriado y regulables (EH 22731.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22731.0380
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 53 g
Soportes Ajustables

Material

Elemento resorte

  • Termoplástico PUR

Bola

  • Metal duro, estriado, niquelado

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22731.0380
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Soportes Ajustables
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.