Utilizado en la construcción de dispositivos para controlar el posicionado de piezas a mecanizar.
Precisión de sensibilidad de entre 0,015 y 0,075 mm, dependiendo de la superficie de la pieza.
El control del contacto se hace con ayuda de la retención de aire comprimido y el resultado se indica en la unidad de monitoreo.
Este artículo 22800.0100 - Sensores de Posicionamiento neumático / conexión inferior (d1: 16 mm, h1 h9: 5 mm) es una variante del grupo de artículos Sensores de Posicionamiento neumático (EH 22800.)
Soportes
Junta
Tornillo
Terminal
Puede solicitar información complementaria.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels