Los soportes sirven para montar los posicionadores en un lateral. En la rosca también se pueden atornillar Tornillos de bola, Espigas roscadas o similares.
La rosca de montaje está situada a 90° con respecto a la dirección de montaje en el soporte. Los orificios ranurados permiten un posicionamiento preciso del soporte durante la instalación.
Este artículo 22045.0010 - Soportes para posicionadores / bilateral (d1: M10) es una variante del grupo de artículos Soportes para posicionadores (EH 22045.)
El soporte tiene orificios ranurados para su montaje. Esto permite colocarlo con precisión en la dirección longitudinal. La rosca de montaje, por ej. para posicionadores, es continua. Esto significa que se puede utilizar una contratuerca para asegurarlo después del ajuste.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels