22045.0008 - Soportes
para posicionadores

Holders are used to mount spring plungers on the side. Ball-ended thrust screws, thrust screws, grub screws or similar can also be screwed into the thread.

The mounting thread is positioned 90° to the mounting direction in the holder. The slotted holes allow precise positioning of the holder during installation.

Este artículo 22045.0008 - Soportes para posicionadores / bilateral (d1: M8) es una variante del grupo de artículos Soportes para posicionadores (EH 22045.)

d1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
16 mm
b2 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22045.0008
Documentos
Soportes
  • bilateral
  • d1: M8
  • b1: 16 mm
  • b2: 6 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 18,5 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 30 mm
  • k2: 3 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 13 mm
  • Para roscas: M6
  • Peso: 35 g
Soportes

Material

  • Acero inoxidable 1.4308, fundición de precisión, granallado mate

Montaje

Slotted holes are provided for mounting the holder. This allows it to be positioned precisely in the longitudinal direction. The mounting thread, e.g. for a spring plungers, is continuous. This means that a lock nut can be used to secure it after adjustment.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22045.0008
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.