22070.0006 - Posicionador
versión lisa

Especialmente diseñados para la utilización en la fabricación de utillajes.

Se usan como expulsores o como topes amortiguadores.

Por su forma, es imposible que el posicionador o alguna de sus partes pueda salir de su alojamiento.

Este artículo 22070.0006 - Posicionador versión lisa / acero de decoletaje, muelle estándar (d1 -0,05: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res versión lisa (EH 22070.)

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 -0,05 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22070.0006
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: 2,7 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 4 g
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero, cementado, pavonado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22070.0006
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.