Po­si­cio­na­do­res con hexágono interior

EH 22060.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Su selección resultó en 62 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artículo No.:
22060.0608
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carrera s: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 38 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 5,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artículo No.:
22060.0610
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 38 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 8,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22060.0612
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 10 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Artículo No.:
22060.0616
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 38 N
  • Presión1) F2: ~ 100 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 31 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
Artículo No.:
22060.0620
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Carrera s: 7 mm
  • Presión1) F1: ~ 58 N
  • Presión1) F2: ~ 140 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 77 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Artículo No.:
22060.0624
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Carrera s: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 80 N
  • Presión1) F2: ~ 180 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 143 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
Artículo No.:
22060.0705
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle fuerte
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Carrera s: 2,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 15 N
  • Presión1) F2: ~ 44 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Artículo No.:
22060.0706
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle fuerte
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 20 N
  • Presión1) F2: ~ 48 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 3,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Artículo No.:
22060.0708
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle fuerte
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carrera s: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 26 N
  • Presión1) F2: ~ 70 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 6,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Artículo No.:
22060.0710
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle fuerte
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 26 N
  • Presión1) F2: ~ 70 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
Artículo No.:
22060.0712
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle fuerte
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Carrera s: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 51 N
  • Presión1) F2: ~ 122 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
Artículo No.:
22060.0716
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle fuerte
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Carrera s: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 72 N
  • Presión1) F2: ~ 164 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
Artículo No.:
22060.0720
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle fuerte
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Carrera s: 7 mm
  • Presión1) F1: ~ 88 N
  • Presión1) F2: ~ 206 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 75 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Artículo No.:
22060.0724
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable, vástago de termoplástico, muelle fuerte
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Carrera s: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 94 N
  • Presión1) F2: ~ 250 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 146 g
show article view
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero de decoletaje, templado, pavonado
  • Termoplástico POM, blanco
  • Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M3 mm
Artículo No.:
22060.0903
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 17 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M4 mm
Artículo No.:
22060.0904
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Peso: 18 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M5 mm
Artículo No.:
22060.0905
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 21 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M6 mm
Artículo No.:
22060.0906
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 30 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M8 mm
Artículo No.:
22060.0908
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 39 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M10 mm
Artículo No.:
22060.0910
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 66 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M12 mm
Artículo No.:
22060.0912
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Peso: 72 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M16 mm
Artículo No.:
22060.0916
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Peso: 144 g
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M20 mm
Artículo No.:
22060.0920
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Peso: 162 g
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
d1: M24 mm
Artículo No.:
22070.0838
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 258 g

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Montaje

Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.

Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22060. Posicionadores – con hexágono interior
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada