22060.0205 - Posicionador
con hexágono interior

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Este artículo 22060.0205 - Posicionador con hexágono interior / acero de decoletaje, vástago de termoplástico, muelle estándar (d1: M5) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res con hexágono interior (EH 22060.)

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artículo No.:
22060.0205
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, vástago de termoplástico, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Carrera s: 2,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 20 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 1,5 g
Posicionador
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
d1: M5 mm
Artículo No.:
22060.0905
Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • Herramienta para montaje por la ranura (lado del vástago)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 21 g

Material

Vástago

  • Termoplástico POM, blanco

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Montaje

Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.

Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22060.0205
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.