Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Gracias a la junta no pueden penetrar líquidos en el interior del posicionador
Este artículo 22060.0156 - Posicionador con hexágono interior y junta hermética / acero de decoletaje, muelle fuerte (d1: M16) es una variante del grupo de artículos Posicionadores con hexágono interior y junta hermética (EH 22060.)
Vástago
Junta
Cuerpo
Muelle
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Comparado al EH 22060., "sin junta", hay desviaciones en la dimensión l, el muelle y la temperatura de utilización.
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Los posicionadores se montan y desmontan gracias a la ranura o al hexágono interior.
Por favor utilice una herramienta especial para el montaje con ranura (lado del vástago).
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.