22120.0475 - Posicionadores Retráctiles
sin cuello hexagonal, acero inoxidable

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Este artículo 22120.0475 - Posicionadores Retráctiles sin cuello hexagonal, acero inoxidable / (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les sin cuello hexagonal, acero inoxidable (EH 22120.)

Ma­te­rial
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22120.0475
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 36 g
Posicionadores Retráctiles
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0515
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Producto:
herramienta de montaje
para posicionadores retráctiles
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0955
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje, Acero
  • d2: M10 x 1 mm
  • Peso: 9,3 g

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Montaje

Herramientas de montaje disponibles.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.0475
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.